Estación de carga de ruedas dentadas
Módulos pivotantes y giratorios | Soluciones de sistemas | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal | Mecanizado

Unidades de giro
Serie SF-C

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
Pinzas paralelas
Serie GP400

- Amortiguación de la posición final a través de amortiguadores hidráulicos con tecnología de ranura helicoidal
- Par de giro de hasta 130 Nm
En una unidad de carga y descarga de un fabricante de tractores, los semiproductos (ruedas dentadas) tenían que insertarse en la mordaza extensible hidráulica de una rectificadora. Otros de los retos eran la carga y descarga interna de la máquina en una distancia de dos metros, tiempos de ciclo cortos y un gran espectro de componentes.
Como solución se desarrolló un concepto de carga formado por un servoeje de dos metros para la carga/descarga, un compensador de ejes XYZ robusto pero sensible para instalar las ruedas dentadas en un mandril, así como una unidad de giro de 180° para el cambio entre el semiproducto y la pieza terminada. El gran espectro de componentes se realizó mediante un sistema de cambio rápido de mordazas.
IP40
Neumático
Accionamiento del servomotor de CA
Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción del muelle
| Tipo de accionamiento | PNEUELE |
| Fuerza de agarre máx. | 3100 [N] |
| Concepto de agarre | FORM |
| Autorretención | FED |
| Carrera máx. | 40 [mm] |
| Clase IP | IP40 |
| Peso del sistema | 250 [kg] |
| Peso máx. de la pieza de trabajo | 15 [kg] |
| Temperatura de la pieza de trabajo máx. | 80 [°C] |